EH 23310.
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
클램핑 인서트를 사용하여 클램핑 높이를 줄일 수 있음(ex. EH 22730.)
4 개의 M 24 캡 스크류를 통한 고정, quality 8.8 (조임 토크 600 Nm) 홀 간격 100 x 100 mm
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws