다운 회전 클램프는 일반적인 수동 방식의 클램프로써 빠르고 쉽게 가공물을 교체하거나 클램핑 할 수 있다. - 또한 클램핑의 클로 부분은 가공물의 정확한 클램핑을 위해 쉽게 수동으로 회전 조절이 가능하다.
다운 회전 클램프는 다음과 같은 장점들이 있다:
이 폼목은 23310.0070 - 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 82.5 / (d1: 82,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 82.5 (EH 23310.)
클램핑 인서트를 사용하여 클램핑 높이를 줄일 수 있음(ex. EH 22730.)
4 개의 M 24 캡 스크류를 통한 고정, quality 8.8 (조임 토크 600 Nm) 홀 간격 100 x 100 mm
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록