4219.250 - 랜야드(Lanyards)
NSA5732 를 따름

랜야드(Lanyards) 제품은 볼 잠금 핀의 유실을 방지하기 사용할 수 있다.

연결 케이블은 가벼운 탄성체의 구조로 이루어져 있음.

표준 변형 외에도 당사는 표준에 따라 다른 모든 변형(길이 100mm ~ 950mm/50mm 단계) 및 설계(인장력 600N)도 제조합니다.

이 폼목은 4219.250 - 랜야드(Lanyards) NSA5732 를 따름 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 랜야드(Lanyards) NSA5732 를 따름 (EH 4219.)

L - +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
인장력 - 최소 최대 [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
인장력 최소 최대 [N]:
150 N
제품 번호:
4219.250
문서
랜야드(Lanyards)
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 인장력 최소 최대: 150 N
  • 무게: 3,5 g
랜야드(Lanyards)

재질

코드

  • 폴리아미드 패브릭, 흰색

키 링

  • 스테인리스 스틸

수축 호스

  • 플라스틱, 검정색 (NSA937502-03를 따름)

참조

상세자료는 별도 요청.

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 4219.250