랜야드(Lanyards) NSA5732 를 따름

EH 4219.

랜야드(Lanyards) 제품은 볼 잠금 핀의 유실을 방지하기 사용할 수 있다.

연결 케이블은 가벼운 탄성체의 구조로 이루어져 있음.

표준 변형 외에도 당사는 표준에 따라 다른 모든 변형(길이 100mm ~ 950mm/50mm 단계) 및 설계(인장력 600N)도 제조합니다.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
인장력 최소 최대 [N]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
인장력 최소 최대 [N]:
150 N
제품 번호:
4219.100
문서
랜야드(Lanyards)
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 인장력 최소 최대: 150 N
  • 무게: 2 g
show article view
랜야드(Lanyards)
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
인장력 최소 최대 [N]:
150 N
제품 번호:
4219.200
문서
랜야드(Lanyards)
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 인장력 최소 최대: 150 N
  • 무게: 3 g
show article view
랜야드(Lanyards)
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
인장력 최소 최대 [N]:
150 N
제품 번호:
4219.250
문서
랜야드(Lanyards)
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 인장력 최소 최대: 150 N
  • 무게: 3,5 g
show article view
랜야드(Lanyards)

재질

코드

  • 폴리아미드 패브릭, 흰색

키 링

  • 스테인리스 스틸

수축 호스

  • 플라스틱, 검정색 (NSA937502-03를 따름)

참조

상세자료는 별도 요청.

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 4219. 랜야드(Lanyards) – NSA5732 를 따름
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.