랜야드(Lanyards) DAN80 를 따름

EH 4218.

랜야드(Lanyards) 제품은 볼 잠금 핀의 유실을 방지하기 사용할 수 있다.

연결 케이블은 가벼운 탄성체의 구조로 이루어져 있음.

표준 버전 외에도 표준에 따라 다른 모든 버전(다양한 길이)과 디자인(유형 [그림] 1 - 3)도 제조합니다. 모든 키 링 변형(황동, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20)을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 빠른 납기 가능합니다.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

버전
그림
L +5 -3 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
양쪽 끝에 케이블 러그와 키링 포함
그림:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
제품 번호:
4218.A20
문서
랜야드(Lanyards)
  • 양쪽 끝에 케이블 러그와 키링 포함 – 그림 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • 무게: 5 g
show article view
랜야드(Lanyards)
버전:
케이블 러그 포함 / 케이블 러그 및 키 링 포함
그림:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
제품 번호:
4218.B20
문서
랜야드(Lanyards)
  • 케이블 러그 포함 / 케이블 러그 및 키 링 포함 – 그림 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • 무게: 5 g
show article view
랜야드(Lanyards)
버전:
양쪽 끝에 케이블 러그 포함
그림:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
제품 번호:
4218.C43
문서
랜야드(Lanyards)
  • 양쪽 끝에 케이블 러그 포함 – 그림 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • 무게: 5,6 g
show article view
랜야드(Lanyards)

재질

코드

  • 나일론, 흰색 (MIL-C-5040 Typ III를 따름)

키 링

  • DAN191C20에 따른 스테인리스 스틸

케이블 러그

  • 구리, 아연 도금 처리

절연체

  • 나일론 (폴리아미드), 노란색

참조

상세자료는 별도 요청.

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 4218. 랜야드(Lanyards) – DAN80 를 따름
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.