랜야드(Lanyards) 제품은 볼 잠금 핀의 유실을 방지하기 사용할 수 있다.
연결 케이블은 가벼운 탄성체의 구조로 이루어져 있음.
표준 버전 외에도 표준에 따라 다른 모든 버전(다양한 길이)과 디자인(유형 [그림] 1 - 3)도 제조합니다. 모든 키 링 변형(황동, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20)을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 빠른 납기 가능합니다.
이 폼목은 4218.B20 - 랜야드(Lanyards) DAN80 를 따름 / 케이블 러그 포함 / 케이블 러그 및 키 링 포함 () 품목 그룹의 한 버전입니다 랜야드(Lanyards) DAN80 를 따름 (EH 4218.)
코드
키 링
케이블 러그
절연체
상세자료는 별도 요청.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers