EH 22020
Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.
These smooth locators have a 90° countersink. Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.
検索結果は 7 ヒットしました
詳細情報
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.