Come viene monitorata la posizione di un componente dall'unità di recupero?
Dove si trova il sensore di recupero?
Quali intervalli di temperatura sono consentiti?
In che modo l'unità di monitoraggio è protetta da polvere e sporco?
Quali elementi di appoggio possono essere usati con l'unità di monitoraggio?
Come posizionare l'unità di monitoraggio nella sala macchine?
Come viene fornita l'alimentazione elettrica?
Come viene trasmesso il segnale di monitoraggio in modalità wireless?
Che tipo di segnali vengono trasmessi al ricevitore radio?
Qual è la portata del segnale radio?
Come viene monitorata la posizione di un componente dall'unità di recupero?
Il sensore di recupero contiene un pulsante azionato da un componente sovrastante.
Dove si trova il sensore di recupero?
Il sensore di recupero è posizionato all'esterno del corpo. Il corpo regolabile permette di impostare l'altezza.
Quali intervalli di temperatura sono consentiti?
Il cavo del sensore è progettato per resistere a temperature fino a 180°C per brevi periodi ed è quindi protetto, ad esempio, dalle schegge. Il pulsante può resistere a temperature fino a 120°C ed è inoltre protetto contro i trucioli dal supporto del pezzo.
In che modo l'unità di monitoraggio è protetta da polvere e sporco?
sensore (pulsante): IP6K7
trasmettitore radio: IP67
ricevitore radio: IP20
Quali elementi di appoggio possono essere usati con l'unità di monitoraggio?
È possibile utilizzare elementi di appoggio con il seguente codice articolo:
Misura M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421
22691.0122 / .0021 / .0222.
Taglia M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402
22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
Come posizionare l'unità di monitoraggio nella sala macchine?
L'unità di monitoraggio può essere avvitata in una filettatura M8 o M12. La piastra base Halder con tenoni scanalati del sistema V40 o V70 è adatta a questo scopo.
Come viene fornita l'alimentazione elettrica?
Una batteria AA (3,6V) è integrata nel trasmettitore radio. A seconda dell'uso, questa batteria dura dai 300 ai 1400 giorni. Il radioricevitore dispone di un'interfaccia di alimentazione: corrente/tensione nominale di esercizio Ie / Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.
Come viene trasmesso il segnale di monitoraggio in modalità wireless?
Il segnale elettrico viene convertito in segnale radio tramite un trasmettitore radio e nuovamente in segnale elettrico tramite l'antenna del ricevitore radio. Pertanto, il segnale può essere trasmesso senza dover condurre un cavo fuori dalla sala macchine.
Che tipo di segnali vengono trasmessi al ricevitore radio?
Ingresso: segnale radio tramite antenna (frequenza 868,3 MHz)
Uscita: segnale elettrico: 3A / 250VAC; 3 A / 24 V CC
Qual è la portata del segnale radio?
Il segnale ha una portata di ca. 40m in ambienti chiusi. Nelle sale macchine, la portata dipende anche dal tipo di rivestimento.