In­ne­sti ra­pi­di a compensazione radiale e angolare

EH 25100.

Innesto rapido regolabile senza gioco assiale con compensazione radiale ed angolare per applicazioni ed impieghi diversi, per es., in caso di movimenti lineari non allineati.

Esecuzione compatta senza parti sciolte.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
25100.0406
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 2,5 kN
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
25100.0408
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 4,5 kN
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
6,5 kN
Article-No.:
25100.0410
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
  • Peso: 396 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
25100.0412
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
  • Peso: 399 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
25100.0416
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
  • Peso: 1119 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
25100.0420
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
  • Peso: 1152 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
6,5 kN
Article-No.:
25100.0430
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
  • Peso: 396 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
25100.0432
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
  • Peso: 401 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
25100.0436
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
  • Peso: 1118 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
25100.0440
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
  • Peso: 1148 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi

Materiale

Artiglio

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Sede

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Innesto

  • Acciaio da bonifica, nitrurato, nero

Dado

  • Acciaio da bonifica, fosfatato
  • Acciaio, nero (ISO 4035/8675)

Molla

  • acciaio inox

Note

L'innesto non trasmette momento torcente.

Assemblaggio

Il montaggio e lo smontaggio avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.

L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25100. Innesti rapidi – a compensazione radiale e angolare
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.