Ca­let­ta­to­ri al­be­ro-foro con controdado

EH 25050.

Si tratta di un elemento di serraggio autocentrante con trattamento anticorrosione con dado e controdado.

Precisione di rotazione 0,03 mm.

E' particolarmente adatto per il calettamento di elementi di macchine, ruote dentate, pulegge, camme, leve, ecc. in maniera semplice, sicura ed economica.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Article-No.:
25050.0105
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 9,9 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 10,1 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 4 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 264 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 119 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 12 mm
  • Diametro albero D2 h9: 5 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Article-No.:
25050.0106
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 9,9 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 12,1 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 4 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 220 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 119 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 12 mm
  • Diametro albero D2 h9: 6 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Article-No.:
25050.0108
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 16,9 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 23,4 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 5,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 179 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 121 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 14 mm
  • Diametro albero D2 h9: 8 mm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
25050.0109
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 34,9 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 43,7 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 9,7 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 245 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 127 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 18 mm
  • Diametro albero D2 h9: 9 mm
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
25050.0110
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 34,9 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 48,6 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 9,7 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 221 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 127 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 18 mm
  • Diametro albero D2 h9: 10 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
25050.0111
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 43,8 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 59,9 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 10,9 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 225 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 128 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 20 mm
  • Diametro albero D2 h9: 11 mm
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
25050.0112
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 43,8 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 65,3 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 10,9 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 206 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 128 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 20 mm
  • Diametro albero D2 h9: 12 mm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Article-No.:
25050.0114
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 65 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 93 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 13,3 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 178 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 107 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 24 mm
  • Diametro albero D2 h9: 14 mm
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Article-No.:
25050.0115
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 65 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 99 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 13,3 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 166 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 107 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 24 mm
  • Diametro albero D2 h9: 15 mm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Article-No.:
25050.0116
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 65 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 106 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 13,3 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 156 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 107 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 24 mm
  • Diametro albero D2 h9: 16 mm
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Article-No.:
25050.0118
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 161 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 223 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 24,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 224 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 145 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 30 mm
  • Diametro albero D2 h9: 18 mm
  • Peso: 177 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Article-No.:
25050.0119
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 161 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 235 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 24,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 212 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 145 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 30 mm
  • Diametro albero D2 h9: 19 mm
  • Peso: 169 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Article-No.:
25050.0120
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 161 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 248 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 24,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 201 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 145 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 30 mm
  • Diametro albero D2 h9: 20 mm
  • Peso: 161 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25050.0122
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 250 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 349 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 31,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 197 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 122 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 38 mm
  • Diametro albero D2 h9: 22 mm
  • Peso: 339 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25050.0124
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 250 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 381 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 31,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 180 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 122 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 38 mm
  • Diametro albero D2 h9: 24 mm
  • Peso: 317 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25050.0125
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 250 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 397 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 31,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 173 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 122 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 38 mm
  • Diametro albero D2 h9: 25 mm
  • Peso: 304 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Article-No.:
25050.0128
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 355 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 565 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 40,4 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 174 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 123 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 42 mm
  • Diametro albero D2 h9: 28 mm
  • Peso: 370 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Article-No.:
25050.0130
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 355 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 605 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 40,4 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 162 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 123 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 42 mm
  • Diametro albero D2 h9: 30 mm
  • Peso: 342 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Article-No.:
25050.0132
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 490 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 764 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 47,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 166 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 112 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 50 mm
  • Diametro albero D2 h9: 32 mm
  • Peso: 555 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Article-No.:
25050.0135
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 490 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 836 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 47,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 151 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 112 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 50 mm
  • Diametro albero D2 h9: 35 mm
  • Peso: 494 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro

Materiale

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Boccola interna

  • Acciaio, nichelato

Dado

  • Acciaio, nichelato

Riferimenti

Per le istruzioni di montaggio, esempi di applicazione e dati tecnici vedere le pagine seguenti.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 14 mm
Article-No.:
25050.0814
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 14 mm
  • Peso: 45 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 16 mm
Article-No.:
25050.0816
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 16 mm
  • Peso: 72 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 22 mm
Article-No.:
25050.0822
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 22 mm
  • Peso: 195 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 27 mm
Article-No.:
25050.0827
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 27 mm
  • Peso: 195 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 36 mm
Article-No.:
25050.0836
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 36 mm
  • Peso: 428 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 46 mm
Article-No.:
25050.0846
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 46 mm
  • Peso: 610 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 50 mm
Article-No.:
25050.0850
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 50 mm
  • Peso: 870 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 55 mm
Article-No.:
25050.0855
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 55 mm
  • Peso: 1125 g

Assemblaggio

Il controdado facilita la messa in forza del calettatore anche su alberi liberi. (Spessore max. l2 - l3)

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25050. Calettatori albero-foro – con controdado
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Esempio di installazione dei calettatori albero-foro
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.