EH 23320.
Il bloccaggio flottante serve per bloccare e sostenere pezzi da lavorare, impedendo deformazioni iperstatiche.
I vantaggi del bloccaggio flottante sono:
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Corpo regolabile
Corpo
Ganasce di serraggio
In situazioni particolari le staffe rimovibili fornite di serie possono essere sostituite con le ganasce intercambiabili (23320.0062 / .0064 / .0066).
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Il bloccaggio flottante previene le vibrazioni e le relative conseguenze sul pezzo durante la lavorazione. Può essere utilizzato come dispositivo di bloccaggio aggiuntivo, integrando il supporto fornito dai tre punti di bloccaggio standard. Questo non porterà ad una sovra determinazione del componente.
I bloccaggi flottanti consentono, durante la prima fase di lavorazione, di avere ulteriori punti di bloccaggio, evitando così il rischio di vibrazione. Questo migliora notevolmente la qualità della superficie del pezzo chè è in lavorazione e la durata degli utensili. Viene così garantito un lavoro impeccabile e sicuro.
I bloccaggi flottanti rossi bloccano e fissano il pezzo in un'unica fase di lavoro. I bloccaggi flottanti blu invece, consentono di bloccare e fissare il pezzo in due fasi separate. Quest'ultimi vengono utilizzati prevalentemente su pezzi sottili e instabili.
Oltre a sostenere il pezzo in lavorazione, lo bloccano proprio dall'alto.
Il carico della molla con il quale entra in contatto è sempre lo stesso. Questo impedisce al pezzo di piegarsi ed elimina la necessità di ricorrere ad un bloccaggio ingombrante o dispendioso in termini di tempo. Inoltre, sono degne di nota il design compatto e la facilità d'uso. Nonostante la massima stabilità nel bloccaggio.
E' possibile impostare i bloccaggi flottanti in base alla portata e all'altezza richiesta grazie al corpo con il codice colore.
È necessario tenere conto della coppia massima ammissibile durante il bloccaggio del pezzo. Le specifiche sono stampate sul manicotto di arresto e possono essere trovate anche nel catalogo. Dovresti anche prestare attenzione alla concentrazione di olio nell'emulsione di raffreddamento poiché le parti funzionali sull'interno potrebbero altrimenti sostenere la corrosione.
La forza di contatto del bloccaggio flottante 23320.0008 e 23320.0010 ranges va approssimativamente da un range di. 18 to 42 N. Per il 23320.0012 e il 23320.0014 si trova circa tra 19 e 27 N, mentre per il range 23320.0016 va da un range di 73 to 99 N.
Il bloccaggio flottante consente il fissaggio di ganasce personalizzate. Tuttavia, la loro lunghezza è limitata dalle leggi della fisica e varia, prima di tutto, dipendentemente dalla forza del materiale. Sono già state realizzate ganasce personalizzate con lunghezza sporgente di 73 mm. Tuttavia, l'utilizzo corretto non può essere garantito se si utilizzano ganasce personalizzate. Il bloccaggio flottante blu è fortemente raccomandato per l'uso di ganasce personalizzate più lunghe su parti sensibili alla flessione. È inoltre fondamentale garantire che le viti di montaggio della ganascia di serraggio superiore e della ganascia di serraggio inferiore siano avvitate nell'alloggiamento rispettivamente di 10 mm e di 9 mm. Vi chiediamo inoltre di seguire le istruzioni di montaggio e qualsiasi altra informazione sulle ganasce di bloccaggio riportate nel catalogo.
Il bloccaggio flottante è esente da manutenzione e non deve essere sottoposto a manutenzione speciale. Tuttavia, raccomandiamo di eseguire regolarmente ispezioni visive e test funzionali.
Le riparazioni sono possibili nella maggior parte dei casi. Per organizzare una riparazione, si prega di contattare il nostro reparto vendite.
Il bloccaggio flottante può essere utilizzato in tutta la gamma di dispositivi. È possibile scegliere tra due versioni disponibili - M12 e M16. I bloccaggi flottanti montati su flangia offrono un'opzione di fissaggio aggiuntiva. Queste opzioni sono elencate nella scheda tecnica di ogni singolo bloccaggio flottante.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti