Bloc­cag­gi flot­tan­ti con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12

EH 23320.

Bloccaggio flottante con bloccaggio e sostegno indipendenti per pezzi estremamente flessibili e deformabili. Le forze di bloccaggio e di sostegno possono essere definite indipendentemente.

I vantaggi del bloccaggio flottante sono:

  • smorzamento delle vibrazioni durante la lavorazione
  • bloccaggio rigido di costole, nervature, rinforzi
  • bloccaggio senza deformazione di pezzi grezzi.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
379 g
Article-No.:
23320.0014
CAD
Documenti

Materiale

Corpo regolabile

  • Alluminio, anodizzato blu

Corpo

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese e rettificato

Ganasce di serraggio

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese

Note

Per un funzionamento sicuro il foro M 12 sul fondo deve essere sempre chiuso, per. es. con un grano M 12 x 10

In situazioni particolari le staffe rimovibili fornite di serie possono essere sostituite con altre specifiche a disegno (vedere i disegni a catalogo: viti ISO 4762 - M 8 - 12.9, coppia max. = 43 Nm).

Riferimenti

Il libero posizionamento del bloccaggio flottante può essere inoltre realizzato utilizzando il sostegno 23470.0250. E' anche possibile l'uso del supporto 23210.0740.

Assemblaggio

  1. Con una chiave da 46 mm. stringere il corpo del bloccaggio per fissarlo all'attrezzatura tramite la vite da M 12.
  2. Regolare l'altezza di sostegno e l'angolo di rotazione delle staffe aggiustando la posizione della ghiera blu agendo sulle viti ad esagono incassato (3 x SW 2,5) disposte sul suo mantello. Nella regolazione dell'altezza lasciare un ampio gioco per compensare eventuali variazioni dimensionali.

Funzionamento

  1. Spingere il bloccaggio verso il basso
  2. Ruotare le ganasce
  3. Rilasciare il bloccaggio. La ganascia inferiore si accosta al pezzo con una leggera spinta elastica.
  4. Serrare il dado SW 18 (coppia max. 15 Nm). Il pezzo è bloccato; il bloccaggio può ancora flottare.
  5. Serrare il dado SW 10 (coppia max. 10 Nm) fino a contatto
  6. L'operazione di bloccaggio è conclusa.
  7. Il rilascio avviene in ordine inverso: allentare il dado SW 10 - allentare il dado SW 18 - svincolare le ganasce
  8. Il bloccaggio è in posizione di riposo.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23320. Bloccaggi flottanti – con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi flottanti
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Floating Clamps
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Accessori

Come accessori sono disponibili ganasce fisse con spessore di presa maggiorato, codice 23320.0050-.0058. e ganasce mobili, codice 23320.0148-.0156.

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Quando utilizzare un bloccaggio flottante?

Il bloccaggio flottante previene le vibrazioni e le relative conseguenze sul pezzo durante la lavorazione. Può essere utilizzato come dispositivo di bloccaggio aggiuntivo, integrando il supporto fornito dai tre punti di bloccaggio standard. Questo non porterà ad una sovra determinazione del componente.

Quali vantaggi si ottengono dall'utilizzo dei bloccaggi flottanti?

I bloccaggi flottanti consentono, durante la prima fase di lavorazione, di avere ulteriori punti di bloccaggio, evitando così il rischio di vibrazione. Questo migliora notevolmente la qualità della superficie del pezzo chè è in lavorazione e la durata degli utensili. Viene così garantito un lavoro impeccabile e sicuro.

Qual'è la differenza tra i bloccaggi rossi e quelli blu?

I bloccaggi flottanti rossi bloccano e fissano il pezzo in un'unica fase di lavoro. I bloccaggi flottanti blu invece, consentono di bloccare e fissare il pezzo in due fasi separate. Quest'ultimi vengono utilizzati prevalentemente su pezzi sottili e instabili.

Quale vantaggio ha il bloccaggio flottante rispetto ai sostegni antiflessione e agli elementi di supporto?

Oltre a sostenere il pezzo in lavorazione, lo bloccano proprio dall'alto.

Qual'è il beneficio del bloccaggio flottante rispetto a quello fisso?

Il carico della molla con il quale entra in contatto è sempre lo stesso. Questo impedisce al pezzo di piegarsi ed elimina la necessità di ricorrere ad un bloccaggio ingombrante o dispendioso in termini di tempo. Inoltre, sono degne di nota il design compatto e la facilità d'uso. Nonostante la massima stabilità nel bloccaggio.

Il bloccaggio flottante permette un posizionamento ripetitivo?

E' possibile impostare i bloccaggi flottanti in base alla portata e all'altezza richiesta grazie al corpo con il codice colore.

Cosa bisogna considerare quando si utilizzano dei bloccaggi flottanti?

È necessario tenere conto della coppia massima ammissibile durante il bloccaggio del pezzo. Le specifiche sono stampate sul manicotto di arresto  e possono essere trovate anche nel catalogo. Dovresti anche prestare attenzione alla concentrazione di olio nell'emulsione di raffreddamento poiché le parti funzionali sull'interno potrebbero altrimenti sostenere la corrosione.

Quanta forza di contatto esercita la ganascia di bloccaggio inferiore sul pezzo?

La forza di contatto del bloccaggio flottante 23320.0008 e 23320.0010 ranges va approssimativamente da un range di. 18 to 42 N. Per il  23320.0012 e il 23320.0014 si trova circa tra 19 e 27 N, mentre per il range 23320.0016 va da un range di 73 to 99 N.

È possibile collegare più ganasce personalizzate ai bloccaggi flottanti e, in caso affermativo, qual è la lunghezza massima?

Il bloccaggio flottante consente il fissaggio di ganasce personalizzate. Tuttavia, la loro lunghezza è limitata dalle leggi della fisica e varia, prima di tutto, dipendentemente dalla forza del materiale. Sono già state realizzate ganasce personalizzate con lunghezza sporgente di 73 mm. Tuttavia, l'utilizzo corretto non può essere garantito se si utilizzano ganasce personalizzate. Il bloccaggio flottante blu è fortemente raccomandato per l'uso di ganasce personalizzate più lunghe su parti sensibili alla flessione. È inoltre fondamentale garantire che le viti di montaggio della ganascia di serraggio superiore e della ganascia di serraggio inferiore siano avvitate nell'alloggiamento rispettivamente di 10 mm e di 9 mm. Vi chiediamo inoltre di seguire le istruzioni di montaggio e qualsiasi altra informazione sulle ganasce di bloccaggio riportate nel catalogo.

Quale tipo di riparazione/ manutenzione è richiesta sul bloccaggio flottante?

Il bloccaggio flottante è esente da manutenzione e non deve essere sottoposto a manutenzione speciale. Tuttavia, raccomandiamo di eseguire regolarmente ispezioni visive e test funzionali.

Cosa fare se il bloccaggio flottante è stato danneggiato?

Le riparazioni sono possibili nella maggior parte dei casi. Per organizzare una riparazione, si prega di contattare il nostro reparto vendite.

E' possibile utilizzare il bloccaggio flottante limitatamente al T-system V70 di Halder?

Il bloccaggio flottante può essere utilizzato in tutta la gamma di dispositivi. È possibile scegliere tra due versioni disponibili - M12 e M16. I bloccaggi flottanti montati su flangia offrono un'opzione di fissaggio aggiuntiva. Queste opzioni sono elencate nella scheda tecnica di ogni singolo bloccaggio flottante.