Ri­scon­tri cilindrici

EH 23280.

La cava a T di questi elementi permette un facile e rapido allineamento del pezzo. La forma cilindrica si presta alla determinazione degli zeri. L'esecuzione corta, rettificata in testa, può essere usata come appoggio con tolleranza ±0,01 mm.

La tua selezione ha prodotto 14 risultati

Di­men­sio­ne cava [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Vite ISO 4762 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Article-No.:
23280.0110
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Vite ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Article-No.:
23280.0210
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Vite ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Article-No.:
23280.0112
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Vite ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Peso: 59 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Article-No.:
23280.0212
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Vite ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Peso: 82 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Article-No.:
23280.0114
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Vite ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Peso: 203 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Article-No.:
23280.0214
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Vite ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Peso: 354 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Article-No.:
23280.0116
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Vite ISO 4762: M8 x 45 mm
  • Peso: 221 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Article-No.:
23280.0216
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Vite ISO 4762: M8 x 70 mm
  • Peso: 378 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Article-No.:
23280.0118
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Vite ISO 4762: M10 x 50 mm
  • Peso: 367 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Article-No.:
23280.0218
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Vite ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Peso: 615 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Article-No.:
23280.0122
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Vite ISO 4762: M10 x 55 mm
  • Peso: 440 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Article-No.:
23280.0222
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Vite ISO 4762: M10 x 80 mm
  • Peso: 716 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Article-No.:
23280.0128
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Vite ISO 4762: M12 x 60 mm
  • Peso: 661 g
per la dell'articolo
Riscontri
Di­men­sio­ne cava [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Article-No.:
23280.0228
CAD
Documenti
Riscontri
  • Dimensione cava: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Vite ISO 4762: M12 x 90 mm
  • Peso: 1259 g
per la dell'articolo
Riscontri

Materiale

Fermo

  • Acciaio temprato e rettificato

Piastrina

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, classe 8.8 (ISO 4762)
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23280. Riscontri – cilindrici
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.