Il kit perni di sicurezza è un'unità composta da un perno di bloccaggio a sfera con impugnatura rossa (simile a MS17985), un cordino e una bandiera con scritto "REMOVE BEFORE FLIGHT".
Il kit perno di sicurezza per Airbus corrisponde in forma, misura e funzione (FFF) al numero articolo Boeing 2MIT65B04011-41 e può essere utilizzato per i tipi B747-4 e B747-8.
Questo articolo 4227.0004 - Il Kit perno di sicurezza per Boeing B747-4 e B747-8 / () è una variante del gruppo di articoli Il Kit perno di sicurezza per Boeing B747-4 e B747-8 (EH 4227.)
Gambo
Impugnatura
Bandiera
Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.
Esecuzioni speciali a richiesta.
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori