4227.0005 - Il Kit perno di sicurezza
per Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 e B787

Il kit perni di sicurezza è un'unità composta da un perno di bloccaggio a sfera con impugnatura rossa (simile a MS17985), un cordino e una bandiera con scritto "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Il Kit perno di sicurezza per Airbus corrisponde in forma, misura e funzione (FFF) al numero articolo Boeing A09003-2 e può essere utilizzato per i tipi B737 600-900, B757, B767, B777, B787.

Questo articolo 4227.0005 - Il Kit perno di sicurezza per Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 e B787 / () è una variante del gruppo di articoli Il Kit perno di si­cu­rez­za per Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 e B787 (EH 4227.)

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
:
Il Kit perno di sicurezza
Article-No.:
4227.0005
Documenti
Il Kit perno di sicurezza
  • Peso: 85 g

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato

Impugnatura

  • Alluminio, rivestito di plastica, rosso simile a RAL 3001

Bandiera

  • Tessuto in poliestere luminoso con rivestimento in PVC, cremisi (RAL 3002)

Note

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Esecuzioni speciali a richiesta.

  • Questo articolo viene realizzato in pollici.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 4227.0005
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.