4217.A900 - Nastri di avvertenza
conformi a NAS1756

I nastri di avvertenza sono usati negli aeromobili, ad es. insieme agli imbastitori.

Questo articolo 4217.A900 - Nastri di avvertenza conformi a NAS1756 / (Descrizione standard: NAS1756-36) è una variante del gruppo di articoli Na­stri di av­ver­ten­za conformi a NAS1756 (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
De­scri­zio­ne stan­dard
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
De­scri­zio­ne stan­dard:
NAS1756-36
Article-No.:
4217.A900
Documenti
Nastri di avvertenza
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Peso: 23 g
  • Descrizione standard: NAS1756-36
Nastri di avvertenza

Materiale

Bandiera

  • Tessuto in poliestere luminoso con rivestimento in PVC, cremisi (RAL 3002)

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 4217.A900
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.