I cordoncini si utilizzano per evitare di perdere gli imbastitori.
I cordini di ritenzione sono caratterizzati da leggerezza ed elasticità.
Oltre alle varianti standard, produciamo anche tutte le altre varianti (lunghezza da 100 mm a 950 mm / in passi di 50 mm) e disegni (forza di trazione 600 N) in conformità con la norma. Sono possibili tempi di consegna brevi.
Questo articolo 4219.200 - Cordini conformi a NSA5732 / () è una variante del gruppo di articoli Cordini conformi a NSA5732 (EH 4219.)
Cavo
anello
Manicotto a contrazione
Ulteriori informazioni su richiesta.
Esecuzioni speciali a richiesta.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori