4218.B20 - Cordini
conformi a DAN80

I cordoncini si utilizzano per evitare di perdere gli imbastitori.

I cordini di ritenzione sono caratterizzati da leggerezza ed elasticità.

Oltre alle versioni standard, produciamo anche tutte le altre versioni (varie lunghezze) e disegni (tipo [Fig.] 1 - 3) in conformità con la norma. Tutte le varianti di portachiavi (ottone, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sono disponibili come optional. Sono possibili tempi di consegna brevi.

Questo articolo 4218.B20 - Cordini conformi a DAN80 / con capocorda / con capocorda e anello portachiavi () è una variante del gruppo di articoli Cordini conformi a DAN80 (EH 4218.)

Ver­sio­ne
Fig.
L - +5 -3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con capocorda / con capocorda e anello portachiavi
Fig.:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Article-No.:
4218.B20
Documenti
Cordini
  • con capocorda / con capocorda e anello portachiavi – Fig. 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Peso: 5 g
Cordini

Materiale

Cavo

  • Nylon, bianco (conforme a MIL-C-5040 Tipo III)

anello

  • Acciaio inox (in accordo con la DAN191C20)

Occhiello per cavo

  • Rame, galvanizzato

Isolatore

  • Nylon (poliammide) giallo

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 4218.B20
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.