Pia­stre base

EH 1501.300 - EH 1501.500

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
b1 x l1 [mm]
h ±0,02 [mm]
Nr. file di fori

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
b1 x l1 [mm]:
300 mm x 400 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Nr. file di fori:
6 x 8
Article-No.:
1501.300
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: L12
  • b1 x l1: 300 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 150 mm
  • l2: 150 mm
  • b2: 100 mm
  • Nr. file di fori: 6 x 8
  • Peso: 34 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 600 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Nr. file di fori:
8 x 12
Article-No.:
1501.500
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 600 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 200 mm
  • l2: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • Nr. file di fori: 8 x 12
  • Peso: 69 kg
per la dell'articolo
Piastre base

Materiale

  • Ghisa, rettificata

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1501.300 - EH 1501.500 Piastre base
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.