Viti a gambo ret­ti­fi­ca­to

EH 1555.500 - EH 1655.500

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Article-No.:
1555.500
CAD
Documenti
Viti a gambo rettificato
  • Sistema: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Viti a gambo rettificato
Si­ste­ma:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
Article-No.:
1655.500
CAD
Documenti
Viti a gambo rettificato
  • Sistema: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • Peso: 140 g
per la dell'articolo
Viti a gambo rettificato

Materiale

  • Acciaio resistenza classe 10.9
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1555.500 - EH 1655.500 Viti a gambo rettificato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.