Squa­dre di staf­fag­gio

EH 1505.200 - EH 1605.400

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Si­ste­ma
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nr. fori di fis­sag­gio n
Nr. file di fori

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. fori di fis­sag­gio n:
4
Nr. file di fori:
2 x 7
Article-No.:
1505.200
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Nr. file di fori: 2 x 7
  • Peso: 19 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
L12
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. fori di fis­sag­gio n:
6
Nr. file di fori:
3 x 9
Article-No.:
1505.400
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Nr. file di fori: 3 x 9
  • Peso: 39 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
L16
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M16
Nr. fori di fis­sag­gio n:
4
Nr. file di fori:
2 x 7
Article-No.:
1605.200
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L16
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Nr. file di fori: 2 x 7
  • Peso: 19 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
L16
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M16
Nr. fori di fis­sag­gio n:
6
Nr. file di fori:
3 x 9
Article-No.:
1605.400
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L16
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Nr. file di fori: 3 x 9
  • Peso: 38 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Ghisa, fosfatate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1505.200 - EH 1605.400 Squadre di staffaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.