1617.800 - Rondelle piane

Per il sistema a fori L-12 vengono utilizzati i dischi distanziali EH 1107.400 - 1108.300.

Questo articolo 1617.800 - Rondelle piane / () è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le piane (EH 1617.400 - EH 1617.900)

Si­ste­ma
d [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Article-No.:
1617.800
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 40 g
Rondelle piane

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1617.800
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.