Ri­fe­ri­men­ti ci­lin­dri­ci

EH 1553.500 - EH 1653.500

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
h1 ±0,01 [mm]
h2 [mm]
d [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
h1 ±0,01 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
36 mm
d [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
54 mm
Article-No.:
1553.500
CAD
Documenti
Riferimenti cilindrici
  • Sistema: L12
  • h1 ±0,01: 25 mm
  • h2: 36 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 54 mm
  • h3: 24 mm
  • Peso: 502 g
per la dell'articolo
Riferimenti cilindrici
Si­ste­ma:
L16
h1 ±0,01 [mm]:
35 mm
h2 [mm]:
46 mm
d [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
70 mm
Article-No.:
1653.500
CAD
Documenti
Riferimenti cilindrici
  • Sistema: L16
  • h1 ±0,01: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 70 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 1093 g
per la dell'articolo
Riferimenti cilindrici

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1553.500 - EH 1653.500 Riferimenti cilindrici
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.