Prismi

EH 1548.100 - EH 1648.100

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min. [mm]
d3 max. [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
78 mm
h1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
12 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
148 mm
Article-No.:
1548.100
CAD
Documenti
Prismi
  • Sistema: L12
  • l1: 78 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 115 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 148 mm
  • Peso: 1249 g
per la dell'articolo
Prismi
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
190 mm
Article-No.:
1648.100
CAD
Documenti
Prismi
  • Sistema: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 190 mm
  • Peso: 1451 g
per la dell'articolo
Prismi

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1548.100 - EH 1648.100 Prismi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.