Mensole

EH 1510.200 - EH 1610.200

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Article-No.:
1510.200
CAD
Documenti
Mensole
  • Sistema: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 15 kg
per la dell'articolo
Mensole
Si­ste­ma:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
1610.200
CAD
Documenti
Mensole
  • Sistema: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • l1: 60 mm
  • Peso: 16 kg
per la dell'articolo
Mensole

Materiale

  • Ghisa, fosfatate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1510.200 - EH 1610.200 Mensole
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.