Liste di bloc­cag­gio

EH 1533.000 - EH 1633.200

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
Per viti [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
74 mm
b1 [mm]:
30 mm
Per viti [mm]:
M12
Article-No.:
1533.000
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 74 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 364 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
Per viti [mm]:
M12
Article-No.:
1533.200
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 510 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
85 mm
b1 [mm]:
35 mm
Per viti [mm]:
M16
Article-No.:
1633.000
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: L16
  • l1: 85 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Peso: 467 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
105 mm
b1 [mm]:
35 mm
Per viti [mm]:
M16
Article-No.:
1633.200
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: L16
  • l1: 105 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Peso: 629 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1533.000 - EH 1633.200 Liste di bloccaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.