Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Maggior dettagli
Sistema: L12
l1 : 150 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h: 40 mm
t1 : 10 mm
t2 : 20 mm
y: 12 mm
Per viti: M12
Totale n: 2
Peso: 1240 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: L12
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h: 40 mm
t1 : 10 mm
t2 : 20 mm
y: 12 mm
Per viti: M12
Totale n: 3
Peso: 1663 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: L16
l1 : 200 mm
b1 : 60 mm
b2 : 18,3 mm
b3 : 30 mm
h: 50 mm
t1 : 12 mm
t2 : 24 mm
y: 16 mm
Per viti: M16
Totale n: 3
Peso: 3153 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: L16
l1 : 300 mm
b1 : 60 mm
b2 : 18,3 mm
b3 : 30 mm
h: 50 mm
t1 : 12 mm
t2 : 24 mm
y: 16 mm
Per viti: M16
Totale n: 5
Peso: 4986 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio temprato e rettificato
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.