Fermi cilindrici

EH 1551.500 - EH 1651.700

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
d [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
Article-No.:
1551.500
CAD
Documenti
Fermi
  • Sistema: L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Peso: 400 g
per la dell'articolo
Fermi
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Article-No.:
1551.700
CAD
Documenti
Fermi
  • Sistema: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Peso: 552 g
per la dell'articolo
Fermi
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
Article-No.:
1651.500
CAD
Documenti
Fermi
  • Sistema: L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Peso: 737 g
per la dell'articolo
Fermi
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Article-No.:
1651.700
CAD
Documenti
Fermi
  • Sistema: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Peso: 1065 g
per la dell'articolo
Fermi

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1551.500 - EH 1651.700 Fermi – cilindrici
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.