Squa­dre di staf­fag­gio composte

EH 1104.700 - EH 1104.900

La squadra di staffaggio composta è un'unità consistente di una tavola di montaggio e due piastre base. Il montaggio e lo smontaggio sono possibili in brevissimo tempo. Le piastre basi utilizzate corrispondono alla rispettiva versione standard.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Si­ste­ma

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
Article-No.:
1104.700
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: V70
  • Peso: 123 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
V70
Article-No.:
1104.800
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: V70
  • Peso: 174 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
V70
Article-No.:
1104.900
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: V70
  • Peso: 299 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio

Materiale

Corpo

  • Ghisa GG

Piastra base

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1104.700 - EH 1104.900 Squadre di staffaggio – composte
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.