Pia­stre base

EH 1100.300 - EH 1100.500

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Si­ste­ma
b1 [mm]
l1 [mm]
Nr. di cave a T

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
Nr. di cave a T:
3 x 6
Article-No.:
1100.300
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Nr. di cave a T: 3 x 6
  • Peso: 40 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Nr. di cave a T:
4 x 7
Article-No.:
1100.400
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Nr. di cave a T: 4 x 7
  • Peso: 65 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Nr. di cave a T:
5 x 9
Article-No.:
1100.500
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Nr. di cave a T: 5 x 9
  • Peso: 104 kg
per la dell'articolo
Piastre base

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1100.300 - EH 1100.500 Piastre base
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.