1200.400 - Piastre base
V70eco

Le piastre base V70eco sono un ulteriore sviluppo della conosciuta ed apprezzata serie V70, ma ottimizzata in termini di qualità e prezzo.

Totale compatibilità con l'esistente serie a cave V70.

  • Centraggi con tolleranza H6 e cave con tolleranza H8
  • Allineamento della piastra sulla tavola della macchina tramite i centraggi e/o le cave di riferimento.
  • Fori di fissaggio con passo 100 mm.
  • Acciaio ad alta resistenza.

Opzioni disponibili (consegna in 10 giorni lavorativi):

a) Fori di fissaggio addizionali a passo 63 mm.

b) Fori di fissaggio addizionali a passo 125 mm.

c) Riferimenti laterali

d) Con anelli per il sistema di centraggio e bloccaggio a punto zero Halder.

Questo articolo 1200.400 - Piastre base V70eco / () è una variante del gruppo di articoli Pia­stre base V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)

Si­ste­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
Nu­me­ro di anel­li del si­ste­ma a punto zero (op­tio­nal)
Nr. di cave a T
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Nu­me­ro di anel­li del si­ste­ma a punto zero (op­tio­nal):
2
Nr. di cave a T:
4 x 7
Article-No.:
1200.400
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Numero di anelli del sistema a punto zero (optional): 2
  • Nr. di cave a T: 4 x 7
  • Peso: 57 kg
Piastre base

Materiale

  • Acciaio da utensili, ad alta resistenza

Note

Versioni speciali e di dimensioni superiori disponibili a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1200.400
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.