Le piastre base V70eco sono un ulteriore sviluppo della conosciuta ed apprezzata serie V70, ma ottimizzata in termini di qualità e prezzo.
Totale compatibilità con l'esistente serie a cave V70.
Opzioni disponibili (consegna in 10 giorni lavorativi):
a) Fori di fissaggio addizionali a passo 63 mm.
b) Fori di fissaggio addizionali a passo 125 mm.
c) Riferimenti laterali
d) Con anelli per il sistema di centraggio e bloccaggio a punto zero Halder.
Questo articolo 1200.700 - Piastre base V70eco, adatto per pallet DIN 55201 / () è una variante del gruppo di articoli Piastre base V70eco, adatto per pallet DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
Esecuzioni speciali a richiesta.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori