Pia­stre base

EH 1000.400 - EH 1000.500

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
b1 [mm]
l1 [mm]
Nr. di cave a T

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
240 mm
Nr. di cave a T:
5 x 5
Article-No.:
1000.400
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 240 mm
  • l2: 80 mm
  • y: 10 mm
  • Nr. di cave a T: 5 x 5
  • Peso: 13 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
320 mm
Nr. di cave a T:
5 x 7
Article-No.:
1000.500
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Nr. di cave a T: 5 x 7
  • Peso: 14 kg
per la dell'articolo
Piastre base

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1000.400 - EH 1000.500 Piastre base
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.