Tas­sel­li di ri­fe­ri­men­to

EH 1029.600 - EH 1129.600

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
h2 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
h2 [mm]:
8,5 mm
b2 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M6
l1 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
26 mm
Article-No.:
1029.600
CAD
Documenti
Tasselli di riferimento
  • Sistema: V40
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 8,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • d: M6
  • l1: 38 mm
  • l2: 26 mm
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Tasselli di riferimento
Si­ste­ma:
V70
h2 [mm]:
12,7 mm
b2 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
l1 [mm]:
56 mm
l2 [mm]:
34 mm
Article-No.:
1129.600
CAD
Documenti
Tasselli di riferimento
  • Sistema: V70
  • h1: 22 mm
  • h2: 12,7 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • d: M10
  • l1: 56 mm
  • l2: 34 mm
  • Peso: 144 g
per la dell'articolo
Tasselli di riferimento

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1029.600 - EH 1129.600 Tasselli di riferimento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.