1131.500 - Tasselli di bloccaggio

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Article-No.:
1131.500
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Peso: 106 g
Tasselli di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1131.500
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.