Tas­sel­li di bloc­cag­gio

EH 1031.100 - EH 1131.200

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
l1 [mm]:
39,6 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
1031.100
CAD
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V40
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,6 mm
  • l4: 32,6 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Tasselli di bloccaggio
Si­ste­ma:
V40
l1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
1031.200
CAD
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V40
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Tasselli di bloccaggio
Si­ste­ma:
V40
l1 [mm]:
24 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
1031.300
CAD
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V40
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Tasselli di bloccaggio
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
69 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
Article-No.:
1131.100
CAD
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 9,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 59,5 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • Peso: 292 g
per la dell'articolo
Tasselli di bloccaggio
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
22 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
Article-No.:
1131.200
CAD
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 22 mm
  • l2: 11 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • Peso: 96 g
per la dell'articolo
Tasselli di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1031.100 - EH 1131.200 Tasselli di bloccaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.