Squa­dre di rin­for­zo

EH 1120.400 - EH 1122.300

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Si­ste­ma
b [mm]
h6 [mm]
Co­sto­la

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Co­sto­la:
Sinistra
Article-No.:
1120.400
CAD
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Costola: Sinistra
  • Peso: 1546 g
per la dell'articolo
Squadre di rinforzo
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Co­sto­la:
Sinistra
Article-No.:
1120.500
CAD
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Costola: Sinistra
  • h6: 174 mm
  • Peso: 1820 g
per la dell'articolo
Squadre di rinforzo
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Co­sto­la:
Destro
Article-No.:
1121.000
CAD
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Costola: Destro
  • Peso: 1450 g
per la dell'articolo
Squadre di rinforzo
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Co­sto­la:
Destro
Article-No.:
1121.100
CAD
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Costola: Destro
  • h6: 174 mm
  • Peso: 1840 g
per la dell'articolo
Squadre di rinforzo
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Co­sto­la:
Sinistra
Article-No.:
1121.600
CAD
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Costola: Sinistra
  • Peso: 2970 g
per la dell'articolo
Squadre di rinforzo
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Co­sto­la:
Sinistra
Article-No.:
1121.700
CAD
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Costola: Sinistra
  • h6: 174 mm
  • Peso: 3753 g
per la dell'articolo
Squadre di rinforzo
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Co­sto­la:
Destro
Article-No.:
1122.200
CAD
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Costola: Destro
  • Peso: 2970 g
per la dell'articolo
Squadre di rinforzo
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Co­sto­la:
Destro
Article-No.:
1122.300
CAD
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Costola: Destro
  • h6: 174 mm
  • Peso: 3466 g
per la dell'articolo
Squadre di rinforzo

Materiale

  • Ghisa, fosfatate, rettificate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1120.400 - EH 1122.300 Squadre di rinforzo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.