1121.500 - Squadre di rinforzo

Si­ste­ma
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Article-No.:
1121.500
Documenti
Squadre di rinforzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 1501 g
Squadre di rinforzo

Materiale

  • Ghisa, fosfatate, rettificate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1121.500
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.