Seg­men­ti cir­co­la­ri

EH 1048.400 - EH 1148.400

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
1048.400
CAD
Documenti
Segmenti circolari
  • Sistema: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: 50 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 13 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 21 mm
  • h5: 17 mm
  • Per viti: M6
  • y: 6 mm
  • Peso: 165 g
per la dell'articolo
Segmenti circolari
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
Article-No.:
1148.400
CAD
Documenti
Segmenti circolari
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 834 g
per la dell'articolo
Segmenti circolari

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1048.400 - EH 1148.400 Segmenti circolari
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.