Prismi

EH 1048.200 - EH 1148.300

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Si­ste­ma
b1 [mm]
b2 [mm]
d min. [mm]
d max. [mm]
w

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
25 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
25 mm
w:
90°
Article-No.:
1048.200
CAD
Documenti
Prismi
  • Sistema: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 20 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 60 mm
  • l2: 73,64 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 25 mm
  • w: 90°
  • Peso: 90 g
per la dell'articolo
Prismi
Si­ste­ma:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
44 mm
w:
90°
Article-No.:
1048.300
CAD
Documenti
Prismi
  • Sistema: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 30 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 66 mm
  • l2: 85,21 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 44 mm
  • w: 90°
  • Peso: 155 g
per la dell'articolo
Prismi
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
66 mm
w:
120°
Article-No.:
1148.000
CAD
Documenti
Prismi
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 87 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 66 mm
  • w: 120°
  • Peso: 331 g
per la dell'articolo
Prismi
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
126 mm
w:
120°
Article-No.:
1148.100
CAD
Documenti
Prismi
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 100 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 126 mm
  • w: 120°
  • Peso: 694 g
per la dell'articolo
Prismi
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
14 mm
d max. [mm]:
44 mm
w:
90°
Article-No.:
1148.200
CAD
Documenti
Prismi
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 90 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 14 mm
  • d max.: 44 mm
  • w: 90°
  • Peso: 328 g
per la dell'articolo
Prismi
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d min. [mm]:
14 mm
d max. [mm]:
83 mm
w:
90°
Article-No.:
1148.300
CAD
Documenti
Prismi
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 104 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 14 mm
  • d max.: 83 mm
  • w: 90°
  • Peso: 690 g
per la dell'articolo
Prismi

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1048.200 - EH 1148.300 Prismi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.