Perni di ri­fe­ri­men­to

EH 1141.600 - EH 1143.700

La tua selezione ha prodotto 22 risultati

Si­ste­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
1141.600
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 126 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
1141.700
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
1141.800
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Article-No.:
1141.900
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 216 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Article-No.:
1142.000
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 216 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Article-No.:
1142.100
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 222 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Article-No.:
1142.200
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 226 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Article-No.:
1142.300
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 230 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Article-No.:
1142.400
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 230 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Article-No.:
1142.500
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 361 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Article-No.:
1142.600
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 358 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Article-No.:
1142.700
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 372 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Article-No.:
1142.800
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 378 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Article-No.:
1142.900
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 384 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Article-No.:
1143.000
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 399 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Article-No.:
1143.100
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 537 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Article-No.:
1143.200
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 551 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Article-No.:
1143.300
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 570 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Article-No.:
1143.400
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 593 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Article-No.:
1143.500
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 589 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Article-No.:
1143.600
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 610 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Article-No.:
1143.700
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 630 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1141.600 - EH 1143.700 Perni di riferimento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.