Perni di ri­fe­ri­men­to

EH 1040.300 - EH 1040.700

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Si­ste­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
Article-No.:
1040.300
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 13 mm
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
14 mm
Article-No.:
1040.500
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V40
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 13 mm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
15 mm
Article-No.:
1040.700
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1040.300 - EH 1040.700 Perni di riferimento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.