Liste di bloc­cag­gio

EH 1013.600 - EH 1113.800

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
l1 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
1013.600
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: V40
  • l1: 80 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Totale n: 1
  • Per viti: M8
  • y: 8 mm
  • Peso: 288 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
Si­ste­ma:
V40
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
1013.700
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: V40
  • l1: 120 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Totale n: 2
  • Per viti: M8
  • y: 8 mm
  • Peso: 443 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
Si­ste­ma:
V40
l1 [mm]:
160 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
1013.800
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: V40
  • l1: 160 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Totale n: 3
  • Per viti: M8
  • y: 8 mm
  • Peso: 577 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
1113.600
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 140 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • Totale n: 2
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 1604 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
1113.700
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • Totale n: 4
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 2230 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
1113.800
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 300 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 27,5 mm
  • l3: 35 mm
  • Totale n: 7
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 3320 g
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1013.600 - EH 1113.800 Liste di bloccaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.