Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
Maggior dettagli
Sistema: V40
b1 : 25 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Totale n: 1
Peso: 248 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V40
b1 : 25 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Totale n: 2
Peso: 356 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V40
b1 : 40 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Totale n: 1
Peso: 520 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V40
b1 : 40 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Totale n: 2
Peso: 738 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V70
b1 : 40 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Totale n: 2
Peso: 1000 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V70
b1 : 40 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Totale n: 5
Peso: 1468 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V70
b1 : 70 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Totale n: 2
Peso: 2150 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V70
b1 : 70 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Totale n: 5
Peso: 3253 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio temprato e rettificato
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.