Fermi

EH 1116.000 - EH 1116.100

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
h1 [mm]
h2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
Article-No.:
1116.000
CAD
Documenti
Fermi
  • Sistema: V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • Peso: 214 g
per la dell'articolo
Fermi
Si­ste­ma:
V70
h1 [mm]:
57 mm
h2 [mm]:
48 mm
Article-No.:
1116.100
CAD
Documenti
Fermi
  • Sistema: V70
  • h1: 57 mm
  • h2: 48 mm
  • Peso: 314 g
per la dell'articolo
Fermi

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1116.000 - EH 1116.100 Fermi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.