Ele­men­ti an­go­la­ri re­go­la­bi­li

EH 1048.600 - EH 1148.600

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
d [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
d [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
1048.600
CAD
Documenti
Elementi angolari regolabili
  • Sistema: V40
  • d: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 17 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 12,5 mm
  • h3: 6,5 mm
  • y: 6 mm
  • Peso: 286 g
per la dell'articolo
Elementi angolari regolabili
Si­ste­ma:
V70
d [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
Article-No.:
1148.600
CAD
Documenti
Elementi angolari regolabili
  • Sistema: V70
  • d: 70 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 10 mm
  • y: 12 mm
  • Peso: 1421 g
per la dell'articolo
Elementi angolari regolabili

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1048.600 - EH 1148.600 Elementi angolari regolabili
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.