Bloc­chet­ti di al­li­nea­men­to Bifrontali

EH 1049.200 - EH 1149.200

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Per viti [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
Per viti [mm]:
M6
Article-No.:
1049.200
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Sistema: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • Per viti: M6
  • Peso: 160 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento
Si­ste­ma:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
Per viti [mm]:
M12
Article-No.:
1149.200
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 580 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1049.200 - EH 1149.200 Blocchetti di allineamento – Bifrontali
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.