Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Carico max. [kN]:
0,5 kN
Maggior dettagli
Sistema: V40
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Corsa s: 3 mm
Carico max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Peso: 342 g
per la dell'articolo
Carico max. [kN]:
2,5 kN
Maggior dettagli
Sistema: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Corsa s: 6 mm
Carico max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Peso: 1379 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: L16
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Corsa s: 11 mm
Carico max.: 5 kN
e : 24400.0611
Peso: 2721 g
per la dell'articolo
Carico max. [kN]:
2,5 kN
Maggior dettagli
Sistema: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Corsa s: 6 mm
Carico max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Peso: 2448 g
per la dell'articolo
Materiale
Impugnatura
Staffa
Acciaio cementato, brunito e rettificato
Funzionamento
Rilasciando la leva, il puntale si accosta al pezzo spinto leggermente dalla molla.
Serrando la leva il puntale si blocca nella posizione raggiunta.
Dopo la rimozione del pezzo rilasciare la leva per liberare il puntale e ripetere l'operazione.
L'altezza di lavoro può essere modificata inserendo nel foro filettato del puntale viti o piedini di opportuna lunghezza.
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.