Sostegni

EH 23220.

L'irrigiditore serve per realizzare punti di sostegno supplementari di pezzi da lavorare, 

I vantaggi degli irrigiditori sono:

  • sostegno di pezzi sottili senza deformarli,
  • assorbimento delle vibrazioni in lavorazione
  • sostegno di costole, profili e sporgenze per rinforzare il bloccaggio
  • sostegno di pezzi grezzi irregolari

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1137 g
Article-No.:
23220.0400
CAD
Documenti
Sostegni
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Peso: 1137 g
per la dell'articolo
Sostegni

Materiale

Sede

  • Alluminio, anodizzato rosso

Corpo

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese e rettificato

Note

Per un funzionamento sicuro e duraturo il foro M 12 deve essere sempre chiuso.

Riferimenti

Possibilità di montaggio aggiuntive e flessibili con il supporto 23210.0740.

Il foro M 8 praticato nella sommità del cursore può essere equipaggiato con diversi puntali (EH 22..). Possono essere installati anche puntali o prolunghe specifici su disegno.

L'altezza di serraggio può essere aumentata utilizzando i cilindri di regolazione dell'altezza EH 23310. e con i distanziali EH 1107. e EH 1108.

Assemblaggio

Fissare l'irrigiditore all'attrezzatura tramite i due fori M 6 praticati sul fondo, avendo cura di orientarlo in modo da permettere l'accesso alla vite di comando!

In alternativa: Smontare il grano M 12 x 10 e rimpiazzarlo con uno da M 12 x 30 per fissarlo all'attrezzo serrando l'irrigiditore con una chiave (SW 21), per es. con un dado a T DIN 508 (la posizione della chiave di comando non è più definibile), il dado M 12 x 14 q. 10 è fornito con l'irrigiditore insieme al grano M 12 x 30.

L'irrigiditore può essere incassato nell'attrezzatura per una profondità fino a 16 mm.

Funzionamento

Agendo con una chiave da 6 mm. sulla vite ad esagono incassato posta sul mantello rosso di protezione dell'irrigiditore, il cursore di sostegno si appoggia al pezzo con una leggera spinta elastica.

  1. Ruotando ulteriormente la vite (15 Nm) per quanto possibile (lock), max. 180°,si ottiene il bloccaggio del meccanismo senza ulteriore avanzamento del cursore. L'irrigiditore è ora accostato al pezzo e bloccato.
  2. Ruotando la vite nella direzione opposta si libera il cursore fino a portarlo in posizione retratta di riposo. La vite di comando ruota per 180° tra la posizione di tutto aperto (unlock) e tutto bloccato (lock).
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
FAQ - Sostegni
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 23220. Sostegni
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual è la forza con cui gli elementi di supporto entrano in contatto con il pezzo?

La forza di contatto ha un range approssimativo tra i 20 e i 70 N.

È possibile modificare la forza di contatto sul pezzo?

L'elemento di supporto può anche essere realizzato in versione personalizzata con una forza di contatto diversa. Siete invitati a inviarci la vostra richiesta se avete bisogno di una tale versione.

Qual è la differenza tra gli elementi di supporto e i bloccaggi flottanti?

Poiché la superficie non è coperta da un pezzo di bloccaggio, con il bloccaggio flottante è possibile lavorare sulla parte superiore e sulle superfici laterali.

Esistono alternative all'elemento di supporto?

Un supporto orizzontale potrebbe essere una buona e conveniente alternativa. Un'opzione povera e poco professionale è il cosiddetto jack a vite, indicato anche come "slacker".

Cosa fare se l'elemento di supporto non riesce a bloccare?

In questo caso, è essenziale calcolare la coppia necessaria (15 Nm). Potrebbe non essere possibile applicare la coppia necessaria con una chiave esagonale e una maniglia a T.

Cosa fare se l'elemento di supporto è stato danneggiato?

Le riparazioni sono possibili nella maggior parte dei casi. Per organizzare le riparazioni, si prega di contattare il nostro reparto vendite.

Che tipo di manutenzione / servizio è richiesto sull'elemento di supporto?

L'elemento di supporto è esente da manutenzione e non deve essere sottoposto a manutenzione speciale. Tuttavia, raccomandiamo di eseguire regolarmente ispezioni visive e test funzionali. Dovresti anche prestare attenzione alla concentrazione di olio nell'emulsione di raffreddamento poiché le parti funzionali sull'interno potrebbero altrimenti favorire la corrosione.