Ron­del­le piane DIN 6340 bonificate

EH 23060.

La parte viene trattata termicamente / le rondelle piane sono prodotte secondo DIN 6340.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Per viti [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
Per viti [mm]:
M8
Article-No.:
23060.0008
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • Per viti: M8
  • Peso: 9,8 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
Per viti [mm]:
M10
Article-No.:
23060.0010
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • Per viti: M10
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Per viti [mm]:
M12
Article-No.:
23060.0012
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Per viti [mm]:
M16
Article-No.:
23060.0016
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Per viti: M16
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Rondelle piane

Materiale

  • Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23060. Rondelle piane – DIN 6340 bonificate
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.